Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 11,6707 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Asma Kilitli Mühür |
Tip | T1 |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Renk | Blue |
Gövde Malzemesi | San Clear Housing With Chromed Steel Hasp |
Toplam Uzunluk | 66.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.598 in |
Gövde Uzunluğu | 39.0 mm |
Gövde Uzunluğu | 1.535 in |
Gövde Genişliği | 25.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.984 in |
Gövde Kalınlığı | 5.0 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.197 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin