Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.308,5952 TL |
5 - 9 | 747,7687 TL |
10 + | 534,1205 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Delik Çapı | 22.0 mm |
---|---|
Delik Çapı | 0.866 in |
Renk | Yellow |
Devre Düzeni Tipi | AC/ DC |
En | 30.0 mm |
En | 1.181 in |
Yükseklik | 42.0 mm |
Yükseklik | 1.654 in |
Tip | IP 50 |
Isı Aralığı | -15 - 70 °C |
Isı Aralığı | 5 - 158 °F |
Buton Tipi | LED İşaret Lambası |
GTIP Numarası | 8536508090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin