Menü Arama

El Anahtarı 2NO 4 A Black IP 65

IP50 Anahtarla çalışan üç konumlu düğme. Gösterge, kullanım sonrası ilk baştaki konumuna döner.
Ürün kodu:

1339758

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.639,3373 TL
5 - 9 2.079,6214 TL
10 + 1.485,4438 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

3.639,34 TL

1 x 3.639,3373 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 22.0 mm
Renk Black
Devre Düzeni Tipi 2NO
En 30.0 mm
Yükseklik 48.0 mm
Tip IP 50
Isı Aralığı -15 - 70 °C
Buton Tipi Basmalı Düğme
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin