Menü Arama

Emergency Stop 1NC 4 A Red IP 65

IP50 Çekerek bırakılan acil durdurma düğmesi, 22 mm boyutlu bir açıklıktaki panoya uyar.
Ürün kodu:

1339746

10 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.510,0364 TL
5 - 9 862,8779 TL
10 + 616,3413 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.510,04 TL

1 x 1.510,0364 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 22.0 mm
Renk Red
Devre Düzeni Tipi 1NC
En 30.0 mm
Yükseklik 48.0 mm
Isı Aralığı -15 - 70 °C
Buton Tipi Basmalı Düğme
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin