Menü Arama

Emergency Stop 1NC 4 A Red IP 65

IP50 Çekerek bırakılan acil durdurma düğmesi, 22 mm boyutlu bir açıklıktaki panoya uyar.
Ürün kodu:

1339745

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.493,8079 TL
5 - 9 853,6045 TL
10 + 609,7175 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.493,81 TL

1 x 1.493,8079 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 22.0 mm
Renk Red
Devre Düzeni Tipi 1NC
En 30.0 mm
Yükseklik 48.0 mm
Isı Aralığı -15 - 70 °C
Buton Tipi Basmalı Düğme
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin