Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 434,7614 TL |
Delik Çapı | 22.0 mm |
---|---|
Delik Çapı | 0.866 in |
Renk | Blue |
Devre Düzeni Tipi | 1NO |
En | 30.0 mm |
En | 1.181 in |
Yükseklik | 48.0 mm |
Yükseklik | 1.89 in |
Isı Aralığı | -15 - 70 °C |
Isı Aralığı | 5 - 158 °F |
Buton Tipi | Basmalı Düğme |
GTIP Numarası | 8536508090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin