Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.588,0472 TL |
5 - 9 | 3.408,5022 TL |
10 - 19 | 3.229,2741 TL |
20 - 49 | 3.049,694 TL |
50 + | 2.690,8857 TL |
Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 660.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin