Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 14.773,1811 TL |
5 - 9 | 14.034,3671 TL |
10 - 19 | 13.295,9756 TL |
20 - 49 | 12.557,2321 TL |
50 + | 11.079,7449 TL |
Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 3000.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d3 | M6 |
h3 | 9.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin