Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.444,8207 TL |
5 - 9 | 4.222,599 TL |
10 - 19 | 4.000,4126 TL |
20 - 49 | 3.778,2261 TL |
50 + | 3.333,5011 TL |
Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 900.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d3 | M6 |
h3 | 9.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin