Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 13.515,6268 TL |
5 - 9 | 12.839,9828 TL |
10 - 19 | 12.163,9163 TL |
20 - 49 | 11.488,2018 TL |
50 + | 10.136,7729 TL |
Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
---|---|
Rail size | 15.0 |
l1 | 3360.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin