Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 12.587,6199 TL |
5 - 9 | 11.958,2794 TL |
10 - 19 | 11.328,6924 TL |
20 - 49 | 10.699,4575 TL |
50 + | 9.440,6357 TL |
Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
---|---|
Rail size | 15.0 |
l1 | 3120.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin