Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 13.968,9083 TL |
5 - 9 | 13.270,6231 TL |
10 - 19 | 12.572,021 TL |
20 - 49 | 11.873,4189 TL |
50 + | 10.476,5668 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 2940.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 8.9 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin