Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 11.497,1808 TL |
5 - 9 | 10.922,3482 TL |
10 - 19 | 10.347,3395 TL |
20 - 49 | 9.772,6829 TL |
50 + | 8.623,0177 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 2400.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 8.9 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin