Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.905,7833 TL |
5 - 9 | 2.760,6051 TL |
10 - 19 | 2.615,1803 TL |
20 - 49 | 2.469,7556 TL |
50 + | 2.179,2583 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 600.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 8.9 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin