Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.800,5553 TL |
5 - 9 | 1.710,5892 TL |
10 - 19 | 1.620,447 TL |
20 - 49 | 1.530,3048 TL |
50 + | 1.350,3725 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 360.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
h2 | 8.9 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin