Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 14.656,3483 TL |
5 - 9 | 13.923,4499 TL |
10 - 19 | 13.190,6924 TL |
20 - 49 | 12.457,9348 TL |
50 + | 10.992,4197 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 3420.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin