Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 13.416,0479 TL |
5 - 9 | 12.745,2631 TL |
10 - 19 | 12.074,4783 TL |
20 - 49 | 11.403,6935 TL |
50 + | 10.062,1239 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 3120.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.4 |
h2 | 7.7 |
l2 | 60.0 |
l3 | 30.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin