Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.123,6539 TL |
5 - 9 | 3.917,3127 TL |
10 - 19 | 3.711,3237 TL |
20 - 49 | 3.504,9825 TL |
50 + | 3.092,6523 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 15.0 |
l1 | 1140.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.0 |
d1 | 4.4 |
d2 | 7.5 |
h2 | 6.2 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin