Menü Arama

Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 4.0 mm PA Natural

Erkek-erkek Poliamid, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

MTNSP-M2.5-4-3

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 22,921 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.292,10 TL

100 x 22,921 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 6.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin