Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

MTNSP-M2.5-12-1

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 28,3729 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.837,29 TL

100 x 28,3729 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 6.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin