Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Ürün kodu:

LCBS-5-7-19

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,282 TL
5000 - 9999 4,0689 TL
10000 + 3,8499 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.282,00 TL

1000 x 4,282 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Yassılar Arası Mesafe 7.1 mm
Ara Parça Uzunluğu 11.1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Tam Malzeme Polyamide 6.6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin