Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

HSM4-8-30-1

1098 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 47,4057 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.740,57 TL

100 x 47,4057 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 8.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 30.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin