Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

This female to female Nylon insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

HSM4-8-25-1

180 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 45,4212 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.542,12 TL

100 x 45,4212 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 8.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 25.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin