Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 8,0179 TL |
5000 - 9999 | 7,4285 TL |
10000 + | 7,0666 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M3 |
Gövde Çapı | 4.4 mm |
Gövde Çapı | 0.173 in |
Delik Çapı A | 3.2 mm |
Delik Çapı A | 0.126 in |
Ara Parça Uzunluğu | 9.5 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.374 in |
Diş Uzunluğu | 6.4 mm |
Diş Uzunluğu | 0.252 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 3 |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 8.7 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.343 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin