Menü Arama

Altıgen Somun TR36 x 12 54.0 Steel

Altıgen çelik somun, güvenli tutuş sağlamak ve titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önlemek için tasarlanmıştır. Düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme fonksiyonları için kullanılır. Sağ el dişlidir. Yüksek güç ve sağlamlık gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20148522

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR36 x 12
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 36.0
Lead 12.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Weight kg 0.708
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin