Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 28,178 TL |
Yassılar Arası Mesafe | 13.0 mm |
---|---|
Yassılar Arası Mesafe | 0.512 in |
Kafa Yüksekliği | 5.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.209 in |
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Diş Boyutu | M8 |
Renk | Natural |
Malzeme | PP |
Kafa Tipi | Altıgen Baş |
Vida Tipi | Başlı Vida |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin