Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28 19.1 mm PA Natural

Oluklu altıgen başı cıvatalarımız doğal Naylondan mamuldür ve birçok farklı uygulama ve endüstride çok yönlü kullanılan bağlantı elemanıdır. Bu cıvata, soket anahtar veya düz tornavidayla takılır.
Ürün kodu:

012528X075

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 1,5866 TL
2500 - 9999 1,428 TL
10000 + 1,2854 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

793,30 TL

500 x 1,5866 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 4.8 mm
Diş Uzunluğu 19.1 mm
Diş Boyutu 1/4-28
Renk Natural
Malzeme PA
Kafa Tipi Altıgen Baş
Vida Tipi Part Threaded Screw
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin