Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 7.853,6398 TL |
10 - 19 | 7.068,4167 TL |
20 - 49 | 6.675,453 TL |
50 + | 6.282,8414 TL |
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 35.0 |
l1 | 140.0 |
d2 | M36 |
d3 | 47.0 |
l2 | 92.0 |
d4 | 82.0 |
a1 | 6.5 |
Weight g | 1330.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 38.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 20.0 |
Dyn. load C max. kN | 70.4 |
Static load C0 max. kN | 180.8 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin