Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10 Stainless Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264925

17 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.665,166 TL
10 - 19 1.498,6142 TL
20 - 49 1.415,5143 TL
50 + 1.332,0623 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.665,17 TL

1 x 1.665,166 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Weight g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin