Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30x2.0 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264345

15 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.915,5824 TL
10 - 19 5.324,0241 TL
20 - 49 5.028,245 TL
50 + 4.732,4659 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.915,58 TL

1 x 5.915,5824 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30x2.0
d3 50.80
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Weight g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.00
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.01
Static load C0 max. kN 145.6
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin