Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 5.421,2087 TL |
10 - 19 | 4.878,947 TL |
20 - 49 | 4.608,1682 TL |
50 + | 4.337,0374 TL |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.80 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Weight g | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.01 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin