Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 48,4283 TL |
250 - 499 | 27,6733 TL |
500 + | 19,7666 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Tam Malzeme | Polyvinyl Chloride |
Tip | Burç |
Gövde Çapı | 13.5 mm |
Gövde Çapı | 0.531 in |
Gövde Uzunluğu | 9.7 mm |
Gövde Uzunluğu | 0.382 in |
Uyumlu Delik Çapı | 10.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.394 in |
İç Çap | 7.0 mm |
İç Çap | 0.276 in |
Toplam Çap | 13.5 mm |
Toplam Çap | 0.531 in |
Toplam Yükseklik | 9.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.382 in |
Panel Kalınlığı | 5.9 mm |
Panel Kalınlığı | 0.232 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin