Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.360,17 TL |
10 - 19 | 1.224,2125 TL |
20 - 49 | 1.156,085 TL |
50 - 99 | 1.088,255 TL |
100 + | 952,00 TL |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
w1 | 16.8 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Weight g | 705.0 |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin