Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 127,268 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 5.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.197 in |
Toplam Uzunluk | 66.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.598 in |
Toplam Kalınlık | 19.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.748 in |
Toplam Genişlik | 25.5 mm |
Toplam Genişlik | 1.004 in |
Adaptör | Adaptör Dahi Değildir |
Renk | Black |
Bitir | Powder Coated |
Malzeme | Zinc Alloy;Stainless Steel |
Menteşe Tipi | Bearing Hinge |
Montaj Yöntemi | Açık Delik |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin