Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 6.5 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.256 in |
Toplam Uzunluk | 47.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.85 in |
Toplam Kalınlık | 26.0 mm |
Toplam Kalınlık | 1.024 in |
Toplam Genişlik | 45.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.772 in |
Adaptör | Adaptör Dahi Değildir |
Renk | Black |
Bitir | Powder Coated |
Malzeme | Steel, Zinc Alloy |
Menteşe Tipi | Bearing Hinge |
Montaj Yöntemi | Açık Delik |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Pim Malzemesi | Hardened Steel |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin