Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 292.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 11.496 in |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | 5.0 |
Kalınlık | 2.5 mm |
Kalınlık | 0.098 in |
Bitir | Natural |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Montaj Deliği Çapı | 5.4 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.213 in |
Taban Uzunluğu | 35.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.378 in |
Montaj Yöntemi | Bağlantı Elemanı Vidaları |
Aksiyon Tipi | Folding |
Menteşe Tipi | Kapak Tutucu |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin