Menü Arama

2 Pozisyonlu Stil Seçme Anahtarı

Stokta

Kurulu, iki pozisyonlu seçici anahtar. İki pozisyonlu anahtara operatör, klips ve bir 'NO' kontak düğmesi dahildir. Üç pozisyonlu anahtarlara operatörü, klips ve iki NO kontak düğmesi dahildir. Anlık ve işletilen olarak mevcuttur. İki pozisyonlu anlık anahtarlar solda kapalıdır ve sağdan yaylı döndürülür. Üç pozisyonlu anlık anahtarlar merkezde kapalıdır ve soldan merkeze ve merkezden sağa doğru yaylı döndürülür.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Tip Satın Al
686,6813 TL - 1.682,3693 TL 10 Stokta
2NO
‌ IP65
351,4891 TL - 351,4891 TL 20 Stokta
1NO
IP 50
547,6838 TL - 1.341,8254 TL 78 Stokta
1NO
‌ IP65
686,6813 TL - 1.682,3693 TL 10 Stokta
2NO
IP 50
506,7836 TL - 506,7836 TL 10 Stokta
2NO
IP 50
547,6838 TL - 1.341,8254 TL 20 Stokta
1NO
IP 50
351,4891 TL - 351,4891 TL Üretimde
1NO
506,7836 TL - 506,7836 TL 97 Stokta
2NO
IP 50
395,3333 TL - 968,5666 TL 10 Stokta
1NO
‌ IP65
392,2842 TL - 961,0963 TL 10 Stokta
1NO
IP 50
686,6813 TL - 1.682,3693 TL 10 Stokta
2NO
IP 50
506,7836 TL - 506,7836 TL Üretimde
2NO
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339737

Fiyat Aralığı
1.682,3693 TL - 686,6813 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    ‌ IP65
El Anahtarı IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339793

Fiyat Aralığı
351,4891 TL - 351,4891 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    70.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339735

Fiyat Aralığı
1.341,8254 TL - 547,6838 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    ‌ IP65
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339739

Fiyat Aralığı
1.682,3693 TL - 686,6813 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339795

Fiyat Aralığı
506,7836 TL - 506,7836 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    70.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339736

Fiyat Aralığı
1.341,8254 TL - 547,6838 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339792

Fiyat Aralığı
351,4891 TL - 351,4891 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uzunluk
    70.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Isı Aralığı
    -15 - 70 °C
El Anahtarı IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339796

Fiyat Aralığı
506,7836 TL - 506,7836 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    70.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339733

Fiyat Aralığı
968,5666 TL - 395,3333 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    ‌ IP65
El Anahtarı ‌IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339734

Fiyat Aralığı
961,0963 TL - 392,2842 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
‌ IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

1339738

Fiyat Aralığı
1.682,3693 TL - 686,6813 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    73.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 50
El Anahtarı IP50 22.0 mm PA

1339794

Fiyat Aralığı
506,7836 TL - 506,7836 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Uzunluk
    70.0 mm
  • Renk
    Black
  • Devre Düzeni Tipi
    2NO
  • En
    30.0 mm
  • Isı Aralığı
    -15 - 70 °C