Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
248.0359 ฿ - 274.832 ฿ 330 มีในสต็อก
200.0 mm
ANSI 5"
2,967.512 ฿ - 3,288.1022 ฿ 11 มีในสต็อก
700.0 mm
ANSI 24"
3,829.0055 ฿ - 4,242.6725 ฿ 43 มีในสต็อก
750.0 mm
ANSI 26"
18.6859 ฿ - 20.7046 ฿ 9973 มีในสต็อก
54.0 mm
ANSI 1"
69.0005 ฿ - 127.1063 ฿ 307 มีในสต็อก
138.0 mm
DIN 80
55.896 ฿ - 61.9346 ฿ 119 มีในสต็อก
95.0 mm
ANSI 2"
10.2696 ฿ - 11.379 ฿ 417 มีในสต็อก
36.0 mm
ANSI 1/2"
981.6728 ฿ - 1,087.7247 ฿ 65 มีในสต็อก
475.0 mm
ANSI 16"
4,666.58 ฿ - 5,170.728 ฿ 10 มีในสต็อก
5,503.0465 ฿ - 6,097.5496 ฿ 29 มีในสต็อก
910 mm
DIN 800
377.6334 ฿ - 418.4329 ฿ 28 มีในสต็อก
320 mm
DIN 250
2,268.7235 ฿ - 2,513.8211 ฿ 16 มีในสต็อก
692 mm
DIN 600
6,828.3367 ฿ - 7,566.0282 ฿ 38 มีในสต็อก
1022.0 mm
ANSI 36"
149.0708 ฿ - 165.1754 ฿ 814 มีในสต็อก
158.0 mm
DIN 100
14.3847 ฿ - 15.9387 ฿ 1999 มีในสต็อก
45.0 mm
DIN 15
213.1484 ฿ - 236.1755 ฿ 47 มีในสต็อก
212.0 mm
DIN 150
38.5817 ฿ - 42.7498 ฿ 1901 มีในสต็อก
75.0 mm
ANSI 1-1/2"
687.8982 ฿ - 762.2161 ฿ 159 มีในสต็อก
415.0 mm
ANSI 14"
11.0627 ฿ - 12.2578 ฿ 560 มีในสต็อก
40.0 mm
DIN 10
472.925 ฿ - 524.0185 ฿ 159 มีในสต็อก
39.0 mm
ANSI 12"
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 200.0 mm | 7.874 in ; ANSI 5"

48333

ช่วงราคา
274.832 ฿ - 248.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    200.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 700.0 mm | 27.559 in ; ANSI 24"

48342

ช่วงราคา
3,288.1022 ฿ - 2,967.512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    700.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ; ; ยาง;สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 750.0 mm | 29.528 in;ANSI 26"

43899

ช่วงราคา
4,242.6725 ฿ - 3,829.0055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    750.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 54.0 mm | 2.126 in ; ANSI 1"

48328

ช่วงราคา
20.7046 ฿ - 18.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    54.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 138.0 mm | 5.433 in ; DIN 80

48319

ช่วงราคา
127.1063 ฿ - 69.0005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    138.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 95.0 mm | 3.74 in ; ANSI 2"

48330

ช่วงราคา
61.9346 ฿ - 55.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    95.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in ; ANSI 1/2"

48326

ช่วงราคา
11.379 ฿ - 10.2696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 475.0 mm | 18.701 in ; ANSI 16"

48339

ช่วงราคา
1,087.7247 ฿ - 981.6728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    475.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 810.0 mm | 31.89 in ; 711.2 mm

44003

ช่วงราคา
5,170.728 ฿ - 4,666.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 910 mm | 35.827 in ; DIN 800

461120

ช่วงราคา
6,097.5496 ฿ - 5,503.0465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    910 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 320 mm | 12.598 in ; DIN 250

48324

ช่วงราคา
418.4329 ฿ - 377.6334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    320 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 692 mm | 27.244 in ; DIN 600

464516

ช่วงราคา
2,513.8211 ฿ - 2,268.7235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    692 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ; ; ยาง;สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1022.0 mm | 40.236 in;ANSI 36"

44007

ช่วงราคา
7,566.0282 ฿ - 6,828.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    1022.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 158.0 mm | 6.22 in ; DIN 100

48320

ช่วงราคา
165.1754 ฿ - 149.0708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    158.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; DIN 15

48312

ช่วงราคา
15.9387 ฿ - 14.3847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 212.0 mm | 8.346 in ; DIN 150

48322

ช่วงราคา
236.1755 ฿ - 213.1484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    212.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 75.0 mm | 2.953 in ; ANSI 1-1/2"

48329

ช่วงราคา
42.7498 ฿ - 38.5817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    75.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 415.0 mm | 16.339 in ; ANSI 14"

48338

ช่วงราคา
762.2161 ฿ - 687.8982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    415.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 40.0 mm | 1.575 in ; DIN 10

48311

ช่วงราคา
12.2578 ฿ - 11.0627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.0 mm | 1.535 in ; ANSI 12"

48337

ช่วงราคา
524.0185 ฿ - 472.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 27.5 mm | 1.083 in ; ANSI 8"

48335

ช่วงราคา
503.4708 ฿ - 273.3166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 102.0 mm | 4.016 in ; DIN 50

48317

ช่วงราคา
65.9877 ฿ - 59.5539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    102.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
248.6754 ฿ - 224.4296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,190.97 ฿ - 1,074.8482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 88.0 mm | 3.465 in ; DIN 40

48316

ช่วงราคา
58.2985 ฿ - 52.6144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    88.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; ANSI 3/4"

48327

ช่วงราคา
21.6103 ฿ - 19.5033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 188.0 mm | 7.402 in ; DIN 125

48321

ช่วงราคา
207.3155 ฿ - 187.1022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    188.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,583.9996 ฿ - 1,429.5531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 642.0 mm | 25.276 in ; ANSI 22"

600049

ช่วงราคา
2,072.5449 ฿ - 1,870.4751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    642.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 857.2 mm | 33.748 in ; 30"

464559

ช่วงราคา
5,723.5703 ฿ - 5,165.5222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    857.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 450 mm | 17.717 in ; DIN 350

48163

ช่วงราคา
1,352.1954 ฿ - 1,220.3591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    450 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 505 mm | 19.882 in ; DIN 400

48237

ช่วงราคา
1,567.478 ฿ - 1,414.6501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    505 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 615.0 mm | 24.213 in ; DIN 500

464626

ช่วงราคา
2,233.6224 ฿ - 2,015.8425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    615.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 380 mm | 14.961 in ; DIN 300

48325

ช่วงราคา
975.9743 ฿ - 880.8217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    380 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 68.0 mm | 2.677 in ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
35.8812 ฿ - 32.3828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    68.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 26.8 mm | 1.055 in ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
360.233 ฿ - 325.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
95.2781 ฿ - 85.9885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 58.0 mm | 2.283 in ; DIN 20

48313

ช่วงราคา
25.4078 ฿ - 22.9305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    58.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 78.0 mm | 3.071 in ; DIN 32

48315

ช่วงราคา
44.3908 ฿ - 40.0627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    78.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 122.0 mm | 4.803 in ; DIN 65

48318

ช่วงราคา
101.2994 ฿ - 54.9897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    122.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 33.0 mm | 1.299 in ; ANSI 10"

48336

ช่วงราคา
452.5566 ฿ - 408.4393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    33.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160. 0 0 mm ; ANSI 4"

48332

ช่วงราคา
133.3921 ฿ - 120.3864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
653 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง