Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(1 Produsul)
These Variable Hexagon Clamps are made for firmly holding and gripping workpieces with limited vertical space. It delivers a strong and dependable grip while being low-profile, making it suitable for applications with limited space.
The clamping surface's hexagonal design provides several gripping areas, ensuring a firm grasp on the workpiece. It can also help to reduce the expense of clamping on fixtures.
Installed using an Allen key and available with smooth or ribbed faces. An eccentric screw (provided) is used to operate the device. Its small size makes it ideal for electronics assembly, machining centres, and medical equipment.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina