Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Paharele de măsurare sunt realizate din polipropilenă (PP) și sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni.
Cupa medicinală este realizată din polipropilenă (PP) și este marcată pe partea internă a vasului, permițând utilizatorului să administreze doze fie de 2,5 ml, fie de 5 ml.
Gama noastră de cupe albastre de măsurare sunt realizate din polipropilenă (PP) și sunt disponibile într-o varietate de capacități cuprinse între 5 ml și 60 ml.
Pâlnii din HDPE de culoare naturală, care pot fi accesate într-o gamă de dimensiuni, potrivite unei multitudini de aplicații.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina