Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Aceste cleme sunt concepute pentru montare pe marginea panourilor, fără a fi nevoie de găurire. Sunt disponibile diverse tipuri, pentru diverse dimensiuni de tub gofrat.
Această gamă de fitinguri pentru conducte este disponibilă în opțiuni din plastic și metal. Fitingul este compus din două părţi: carcasă şi corp. Se poate alege între fitinguri fixe cu filet exterior și fitinguri pivotante cu filet exterior.
Pachetele de produse din polipropilenă includ 10 m de tub de protecţie din polipropilenă şi 10 accesorii şi piuliţe de blocare. Setul este furnizat într-un ambalaj comod de transportat şi uşor de comandat, depozitat şi utilizat. Aplicațiile uzuale sunt lucrările de construcții, în special lucrările îngropate în zidărie sau tencuială. Tubul de protecție este rezistent la acțiunea acizilor și are proprietăți de autostingere.
Gama conductelor de cablu a fost dezvoltată și testată la cele mai exigente standarde de calitate și a primit aprobări de calitate și conformitate la nivel mondial. Gama acceptă sisteme de conducte din plastic și accesorii. Conducta din plastic este foarte flexibilă și are o durată de viață ridicată la oboseală. Rezistența sa mare la impact ajută la capacitatea sa de recuperare atunci când este zdrobită. Aplicațiile tipice pentru acest tip de conducte includ cablarea generală din fabrică și conexiunile la mașini. Vine într-o varietate de materiale, în funcție de cerințele dumneavoastră.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina