Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Protector cu flanșă ridicată Tije

 (6 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu suprafață ridicată au secțiune conică, pentru a fixare fermă în interiorul conductei, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare. Materialul PE protejează suprafeţele ridicate prelucrate şi flanșele supapelor împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii în timpul operaţiilor de spălare şi sablare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc În producție

Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.

În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.

Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.

‌Nu necesită elemente de fixare.

  • Material: cauciuc
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Fitinguri pentru rotile

În stoc În producție

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Prizoane și tije complet filetate

În stoc În producție

Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc În producție

Protector față care acționează ca o protecție pentru flanșe împotriva murdăriei, umidității, vopselei și sablării.

Designul conic creează o aderență puternică la gulerul țevii și nu necesită elemente de fixare pentru montare. Fabricate din material durabil, sunt potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.

  • Material: polietilenă
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotițe

În stoc În producție

Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)