Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Piulițe pentru mobilier Tije

 (3 Produse)

Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

În stoc În producție

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe T pentru mobilier

În stoc În producție

Piulițele în formă de T sunt ideale în cazul picioarelor ajustabile, ale dispozitivelor rabatabile de glisare, rotilelor cu pivot și șuruburilor de blocare sau în cazul altor aplicații de montare mobilier. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate.

Aceste piulițe sunt ușor de asamblat, nu trebuie decât să le introduceți în orificiul pre-perforat și să le bateți cu ciocanul.

Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Prizoane și tije complet filetate

În stoc În producție

Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)