Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Nituri ghimpate Tije

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc În producție

Niturile ghimpate cu fixare prin împingere pot fi introduse în orificii filetate și nefiletate, oferind o prindere solidă și rezistentă. Sunt o opțiune populară când vine vorba de alegerea elementelor din plastic cu fixare rapidă.

Ancora nitului are un design striat, care asigură instalarea rapidă și ușoară. Când sunt introduse cu o simplă împingere în gaura panoului, nervurile se îndoaie, iar apoi își recapătă forma. Astfel nitul se blochează, ceea ce-i permite să fixeze bine panoul pe poziție.

Această variantă de nit este utilă la montarea ventilatoarelor, dar și la fixarea pernelor de scaun sau altor articole din material. Potrivite mai multor tipuri de material, printre care: lemn, spumă, cauciuc, metale și plastic. Aceste nituri sunt ideale pentru găuri filetate, nefiletate, găurite sau perforate. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni și modele, potrivite mai multor diametre de orificii și grosimi de panou.

  • Material: nailon 6, nailon 6/6 și polipropilenă (PP)
  • Culori: semi-transparent, negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2.
  • Au rezistență la coroziune, uleiuri, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice.
  • Fără scoatere

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)