Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Nit conic, cu două capete, care permit fixarea ascunsă în centru a două panouri, astfel încât să nu se vadă capetele elementelor de fixare.
Modelul simplu permite fixarea perfectă a nitului în poziție și oferă aplicației dumneavoastră un finisaj frumos. Ideale pentru îmbinarea și prinderea materialelor din foi moi, precum carton, cauciuc și panouri secundare.
Mai rezistente decât adezivul, oferă rezistență ridicată și sunt ușor și rapid de instalat manual.
Niturile ghimpate cu fixare prin împingere pot fi introduse în orificii filetate și nefiletate, oferind o prindere solidă și rezistentă. Sunt o opțiune populară când vine vorba de alegerea elementelor din plastic cu fixare rapidă.
Ancora nitului are un design striat, care asigură instalarea rapidă și ușoară. Când sunt introduse cu o simplă împingere în gaura panoului, nervurile se îndoaie, iar apoi își recapătă forma. Astfel nitul se blochează, ceea ce-i permite să fixeze bine panoul pe poziție.
Această variantă de nit este utilă la montarea ventilatoarelor, dar și la fixarea pernelor de scaun sau altor articole din material. Potrivite mai multor tipuri de material, printre care: lemn, spumă, cauciuc, metale și plastic. Aceste nituri sunt ideale pentru găuri filetate, nefiletate, găurite sau perforate. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni și modele, potrivite mai multor diametre de orificii și grosimi de panou.
Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.
Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina