Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.
Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.
Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.
Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.
Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina