Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Manşoane de protecţie pentru furtunuri Tije

 (5 Produse)

Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

În stoc În producție

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane de protecţie pentru furtunuri

În stoc În producție

Manșoanele rapide împiedică contaminarea rețelei hidraulice în timpul înlocuirii furtunurilor. Rezistă la căldură, ozon și abraziune și ajută la asamblarea și separarea mănunchiurilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

În stoc În producție

Manșoanele de protecție pentru furtunuri aprobate de standardele de siguranță în minerit sunt dense dar nu voluminoase, pentru o protecție optimă la abraziune și UV. Aceste manșoane sunt eficiente în reducerea scurgerilor concentrate, cu un grad ridicat de rezistență la spargere și o bună izolare a scurgerilor. Aprobări și certificări: Aprobat MSHA #MSHA IC0234/0; Respectă metodele de testare FED0STD0191 5309 pentru rezistența la abraziune; Respectă ASTM D6770 pentru rezistența la abraziune a plasei textile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Prizoane și tije complet filetate

În stoc În producție

Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotițe

În stoc În producție

Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)