Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Garnitură adezivă Tije

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bandă de izolare și etanșare - EPDM

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare intemperii din EPDM este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior.

Specificaţii:

  • Bandă adezivă permanentă pe bază de acrilic, sensibilă la presiune.
  • ASTM D1667
  • Densitate (lb/ft3): 7
  • Deformare la compresie: 2 psi
  • Deformare remanentă: (50%) 8 max
  • Temperatura de service: pe bază de cauciuc: -40F la 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicații:
  • HVAC
  • Dispozitive
  • Construcții
  • Asamblare generală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare din PVC de joasă densitate este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și este se poate folosi în aer liber. Specificații-: Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de acrilic Metoda de testare: ASTM D1667 Densitate (lb/ft3): 7 Compresie Deviație: 2 psi. Compresie Set: (50%) 8 max. Temp. operare: pe bază de cauciuc: -40F până la 180F Inflamabilitate: FMVSS 302 Aplicații. Aparate HVAC. Construcții. Asamblare generală. RV/Remorcă/Camion.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de izolare și etanșare - Uretan (Poron)

În stoc În producție

Banda de izolare din uretan de înaltă densitate (Poron) este un burete cu celule deschise, care prezintă caracteristici de material cu celule închise când este comprimat. Are caracteristici de deformare permanentă extrem de scăzută, absorbţie optimă a şocurilor şi eliberare de gaz redusă Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de cauciuc sau acrilic. Sistemul nostru de adezivi sensibili la presiune, pe bază de cauciuc, include o dublură de plastic cu rezistență mare la întindere. Metoda de testare: ASTM D3574; Densitate (lb/ft3): 15; Deformare compresie: 4 la 8 psi Set compresie: (50%) 10 max Temperatura de serviciu: Pe bază de cauciuc: -20F la 150F; Pe bază de acrilic: -20F la 190F Inflamabilitate: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Incinte electrice Uși/panouri de acces Etanșare jaluzele și guri de aerisire Instalații de iluminat unități HVAC. Electronice

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)