Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Gama de cleme pentru furtunuri cu șurub melc include 2 stiluri de clemă. O bandă cu lățimea de 9 mm, care are cuplul maxim de strângere de 3,0 Nm și o bandă cu lățimea de 12 mm care are cuplul de strângere recomandat de 5,0 Nm. Produsele sunt realizate din bandă continuă, care asigură o protecție mai bună pentru furtunuri decât varianta perforată. Cu o carcasă sudată, capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare. Versiunea AISI 304/W4 are o bandă ştanţată şi nu perforată, cu margini înfăşurate, pentru a evita deformarea furtunului la prinderea unui furtun din cauciuc flexibil
Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina