Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Bandă de înfășurare spiralată Tije

 (5 Produse)

Listă Grilă

Fitinguri pentru rotile

În stoc În producție

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Prizoane și tije complet filetate

În stoc În producție

Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecție Fras Guard®

În stoc În producție

Protecțiile spiralate pentru furtunuri FRAS sunt ignifuge și anti-statice, făcând această gamă ideală pentru utilizările subterane. Având o performanță excepțională împotriva strivirii și o rezistență ridicată la abraziune, protecția reduce riscul de vătămări industriale și este potrivit pentru ambalarea furtunurilor simple sau multiple.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecții spiralate pentru furtunuri

În stoc În producție

Protecţiile spiralate pentru furtunuri sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de ansambluri de furtunuri hidraulice, pneumatice şi industriale din numeroase domenii industriale. Produsul are caracteristici excelente de revenire la forma inițială, maximizând acoperirea furtunului și având rezistență excepțională la strivire. De asemenea, are rezistență ridicată la abraziune, fiind testat pentru utilizare în condiții grele și are bună rezistență la radiații UV. Protecțiile spiralate pentru furtunuri se folosesc la învelirea furtunurilor sau a mănunchiurilor de furtunuri și se livrează în cutii de carton pentru depozitare comodă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotițe

În stoc În producție

Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)